Közegelválasztott pneumatikus szelep VZDB
A VZDB egy pneumatikus működtetésű szelep, ezért kitűnően használható olyan környezetekben, amelyekben az elektromos jelek elkerülése szükséges.
- Kompakt szélesség, 10 mm
- A közegelválasztás megkönnyíti a tisztítást
- Kiváló minőségű anyagok, ezért agresszív közegekkel is használható
- Adagoláshoz, felszíváshoz és folytonos áramlású alkalmazásokhoz
- ISO 13485 szerint fejlesztettük