Olajozó MS9-LOE

Minden sűrített levegő előkészítési funkció: biztonsági funkciókkal rendelkező nyomásszabályzó, bekapcsoló, szűrőszabályozó és nyomásfelfuttató szelepek, szűrők, nyomás- és áramlásérzékelők, szárítók, vízleválasztók, érzékelők, olajozók és elosztók. Minden feladatra a megfelelő megoldás. 4-es, 6-os, 9-es és 12-es méretben.
  • Proporcionális olajozó precíz olajadagolással
  • Nyomás alatt is könnyen és gyorsan utántölthető
  • Olajkapacitás: 30 ... 1500 cm³
  • Szabványos névleges áramlási sebesség <=20.000 l/min, rácsmérettel 90 mm