Bekapcsoló szelep MS6-EE
Minden sűrített levegő előkészítési funkció: biztonsági funkciókkal rendelkező nyomásszabályzó, bekapcsoló, szűrőszabályozó és nyomásfelfuttató szelepek, szűrők, nyomás- és áramlásérzékelők, szárítók, vízleválasztók, érzékelők, olajozók és elosztók. Minden feladatra a megfelelő megoldás. 4-es, 6-os, 9-es és 12-es méretben.
- Elektromos 3/2-utas szelep pneumatikus rendszerek táplálásához és leszellőztetéséhez
- Hangtompító rögzíthető, vagy a leszellőző levegő elvezethető a 3-as csatlakozóhoz
- 24 V DC, 110, 230 V AC tápfeszültség
- Opcionálisan manométerrel és nyomásérzékelővel
- Mágnestekerccsel, csatlakozó aljzat nélkül
- Szabványos névleges áramlási sebesség <=6.500 l/min, rácsmérettel 62 mm