Nyomásszabályozó szelep MS-LR-B

  • Raszterméret: 25, 40, 62 mm
  • Költséghatékony, műszakilag fókuszált alapkomponens
  • Könnyű és robusztus a modern polimer anyagoknak köszönhetően
  • Kompatibilis az MS sorozattal a költséghatékony alapvető és a szükséges csúcsminőségű funkciók ideális keverékéhez
  • Stabil szabályozási viselkedés
  • Manométerrel vagy manométer nélkül
  • Forgatógomb rögzítéssel
  • Szekunder integrált leszellőztetéssel és primer leszellőztetés fordított visszaáramlással
  • MS2: közvetlen működtetésű membrános nyomásszabályozó szelep
  • MS4, MS6: közvetlen működtetésű nyomásszabályozó szelep
  • Fenntartható üzemeltetés a nyomásszint csökkentésével