Proporcionális útszelep VPWI

Pontos és rendkívül dinamikus: A VPWI egy rendkívül dinamikus, löketvezérelt és sokoldalúan állítható (löket, C-érték és áramlási linearizáció) útszelep. A kijelzőn keresztül a beállítások széles skálája lehetséges.
  • Dinamikus tartomány maximum 180 Hz-ig
  • Teljesen grafikus kijelző
  • Lökethatároló
  • Állítható dőlésszög
  • Tényleges érték: nyomás vagy löket
  • NSFH1 élelmiszer minőségű zsír