Tömegáram szabályzó VEFC
A nagyon kompakt VEFC az inert gázokhoz a piezo szelepek összes előnyével rendelkezik: maximális dinamika, fokozatmentesen szabályozható pontosság, nagyon alacsony energiafogyasztás és fűtés, stabil térfogatáram kézi beállítás nélkül.
- Nagyon kompakt: mindössze 24 mm széles
- Közvetlenül vezérelt, dinamikus piezo szelep
- Nagyon rugalmas: testre szabható vezérlési paraméterek
- Kiváló ár-teljesítmény arány
- Fenntartható üzemelés hatékony vezérléssel