Vákuummérő VAM, FVAM
DIN EN 837-1 szerinti vákuummérő előlapi vagy csővezetékbe telepítéshez. Max. -1 bar / -30 HG kijelzési tartománnyal.
- EN 837-1 szabványon alapuló változatok, opcionálisan piros-zöld tartománnyal
- Pneumatikus csatlakozó R vagy G menettel
- Dupla vagy szimpla skála
- Kijelzési egységek bar, inHg, psi