MPA-S szelepsziget CPX-AP-A terminállal MPA-FB-AP
MPA-S CPX-AP-A-val: Moduláris terminál maximális rugalmassággal, gyors üzembe helyezéssel és végponttól végpontig tartó AP-kommunikációval
- Akár 15 távoli I/O modul is szabadon kombinálható, IP65/67 védettséggel
- Kommunikáció Ethernet-alapú terepibuszokon és AP rendszeren keresztül
- Akár 128 szelepfunkció/64 szelephely integrálása
- Három szelepméret, akár 670 l/min térfogatárammal
- A biztonsági funkciók (pl. PUS, STO, SEZ, SDE) gyorsan és egyszerűen megvalósíthatók
- Szabadon pozícionálható feszültségbetáplálás és különálló feszültségzónák
- Egyszerű üzembe helyezés a Festo Automation Suite segítségével