Konfigurálható nyomásfelfuttató és gyorslefúvó szelep MS6-SV

MS6-SV nyomásfelfuttató és gyorslefúvó szelepeink vészleállás esetén azonnal megszüntetik a kritikus alkatrészek energiaellátását. Ezt követően a rendszer biztonságosan és zökkenőmentesen újraindul.
  • Biztonsági funkciókkal
  • Gyors és biztonságos nyomáscsökkentéshez és a fokozatos nyomásfelfuttatáshoz
  • Állítható nyomásfelfuttatási idő
  • Állítható kapcsolónyomás
  • 24 V DC tápfeszültség
  • Szabványos névleges áramlási sebesség <=6.500 l/min, rácsmérettel 62 mm