Unità di aspirazione VASB-75-1/4-SI-B
1378427
GTIN: 4052568105648
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Downloads
Caricamento in corso...
Diametro ventosa
75 mm
Diametro effettivo di aspirazione
64.4 mm
Forma ventosa
Soffietto rotondo da 1,5 pieghe
Materiale ventosa
VMQ (silicone)