Unità di aspirazione VAS-75-1/4-SI-B

1382165

GTIN: 4052568105655

Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Diametro ventosa
75 mm
Diametro effettivo di aspirazione
66.7 mm
Forma ventosa
rotonda, piatta
Materiale ventosa
VMQ (silicone)