Unità di aspirazione VASB-8-M5-PUR-B
1395637
GTIN: 4052568061982
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Downloads
Caricamento in corso...
Diametro ventosa
8 mm
Diametro effettivo di aspirazione
7.1 mm
Forma ventosa
Soffietto rotondo da 1,5 pieghe
Materiale ventosa
PUR