Manometro di precisione PAGN-40-1M-R18-1.6

2849916

GTIN: 4052568267032

Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Tipo di montaggio
Montaggio in linea
Campo dell'indicazione
0 bar - 10 bar
Attacco pneumatico
R1/8
Classe di precisione della misurazione
1,6
Intervallo di indicazione
0 MPa - 1 MPa