Unità di aspirazione OGVM-30X65-AV-N-G14F

8073865

GTIN: 4052568301026

Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Dimensione ventosa
30x65 mm
Forma ventosa
Soffietto ovale da 1,5 pieghe
Forza di tenuta alla pressione nominale
66 N
Materiale ventosa
Gomma nitrilica