Concentrato sull'essenziale: l'attuatore a palmola oscillante DRVS, dal prezzo interessante, è in grado di fare tutto ciò che è fondamentale per questo tipo di attuatore; quando si tratta di rotazione, è davvero forte e altamente innovativo. La nuova soluzione di sensori SRBS, viene montata e regolata in modo continuo, risparmiando tempo e costi.
Compatto e sigillato, leggero, rilevamento opzionale ed efficiente fino a 20 Nm: ecco cosa rende il DRVS potente, anche in ambienti difficili. Si installa con facilità, l'angolo di rotazione è regolabile all'infinito, all'occorrenza 90° / 180° o 270°.
Non è mai stato così facile e sicuro per voi rilevare gli attuatori oscillanti: rapidità, semplicità e correttezza di assemblaggio e apprendimento dei punti di commutazione con il sensore di posizione SRBS-Q1/Q12. Questa unità chiusa e incapsulata si avvita facilmente. I punti di commutazione vengono programmati elettronicamente mediante un tasto. Fatto!
Scoprite nel video perché il nostro attuatore a palmola oscillante DRVS è interessante per gli utenti che cercano una soluzione semplice e conveniente per la loro applicazione oscillante.