Cilindro elettrico con azionamento integrato EPCS
Cilindro elettrico con azionamento integrato, compatto ed economico, con vite a ricircolo di sfere silenziosa e precisa per i più semplici compiti di movimentazione e posizionamento. Ideale per movimenti precisi e veloci in applicazioni di smistamento, distribuzione o bloccaggio. In quanto parte integrante della serie Simplified Motion, l'EPCS è facile da configurare e può essere messo in servizio direttamente senza software.
- Posizionamento preciso grazie alla vite a ricircolo di sfere fluido
- Soluzione completa composta da meccanismo di azionamento, motore e controllore del servoazionamento
- Implementazione facile di applicazioni di pressatura e serraggio per forze fino a 900 N
- Due opzioni di controllo integrate di serie: I/O digitale e IO-Link
- Prodotto della serie Simplified Motion: non richiede un servoazionamento esterno o quadri di comando per l'installazione
- Si inserisce perfettamente nel nostro portafoglio prodotti completo di attuatori elettromeccanici, motori, controllori e sistemi di controllo