Trasduttore di posizione SDAS-MHS
Trasduttore di posizione e sensore di finecorsa programmabile con 2 uscite di commutazione per scanalatura a T, inseribile dall'alto, programmabile, di dimensioni ridotte e ideale per tutte le applicazioni caratterizzate da spazi limitati.
- Principio di misura: Effetto di Hall
- Intervallo di rilevamento fino a 52 mm
- IO-Link, 2 uscite di commutazione programmabili
- Applicabile dall'alto nella scanalatura
- La progettazione estremamente compatta rende l'unità particolarmente adatta per funzionare con pinze, cilindri compatti e qualsiasi applicazione in uno spazio ristretto
- Indicatore di stato a LED
- Lunghezza del cavo 0,3, 2,5 m
- Adatto per guida a T