Raccordo a innesto NPQO

NPQO soddisfa i requisiti di purezza e biocompatibilità conformemente alle norme in materia e si presta perfettamente per le vostre applicazioni con l'ossigeno. Gli elementi di raccordo e di attacco sono la soluzione ideale per applicazioni con gas respirabili in ambito clinico e di assistenza domiciliare, nonché con i gas per la nutrizione cellulare!
  • Compatibilità con l'ossigeno (secondo ISO 15001 e ASTM G93)
  • Biocompatibilità (secondo ISO 18562)
  • Materiali approvati FDA
  • Può essere utilizzato con un numero svariato di gas (O2, CO2, N2O, NO, He, N2, Xe, Ar).
  • Ampia gamma di taglie da 4 mm a 12 mm
  • Raccordi a innesto e attacchi (diritti, a L, a T)