Sensore di finecorsa SDBT-MSX

Sensore di finecorsa elettronico per scanalatura a T, inseribile dall'alto; la messa in servizio più semplice, rapida e sicura senza alimentazione di tensione, senza regolazione di precisione e senza riadattamento: Auto Teach-in, programmabile
  • Principio di misura: Effetto di Hall
  • Auto Teach-in: apprendimento automatico del punto di commutazione all'avvio dell'impianto
  • Programmabile: PNP/NPN, NO/NC e larghezza della finestra di commutazione tra 2 ... 15 mm
  • Inseribile dall'alto, con fissaggio a vite
  • Indicatore di stato a LED
  • Lunghezza del cavo 0,3 ... 5 m
Configurare il prodotto
  • Product Highlights
  • Prodotti
  • Downloads

Auto Teach-in per sensori di finecorsa!

Il primo sensore di finecorsa con regolazione automatica del punto di commutazione. Facilita enormemente l'azionamento di un sensore di finecorsa. Con il suo campo di rilevamento di 20 mm, è facile e sicuro da installare, soprattutto quando il montaggio è più difficile.
SDBT-MSX è ideale per tutte le applicazioni standard, specialmente nell'automazione di fabbrica e nell'industria elettronica/manipolazione di minuterie.

Animazione del prodotto

Regolazione di precisione? Un ricordo del passato!

Oggi basta montare SDBT-MSX nella posizione terminale approssimativa, collegare il cavo al sistema di comando e accendere il sistema. Fatto! Significativamente più facile, più veloce e più sicuro di prima. Il rilevamento automatico del punto di commutazione apprende il punto di commutazione durante il funzionamento. E non avete bisogno di un'alimentazione di tensione durante l'installazione!

Più opzioni

In alternativa, è possibile utilizzare il pulsante di controllo capacitivo. Si insegna il punto di commutazione manualmente, si definisce se debba essere PNP, NPN o NO, NC e la finestra di commutazione di 2 ... 15 mm. Con queste opzioni, si riduce anche la varietà di modelli da vostro stock.

100% compatibile

SDBT-MSX si adatta a tutti gli attuatori con slot a T. Si armonizza in modo ottimale con attuatori come DSBC , DFM , DSNU , ADN , DGST … dove esprime la sua potenza al 100%.

Gli highlights tecnici presentati dal product manager

Scoprite come funziona la messa in servizio facile e veloce del sensore di finecorsa: