Arresto dei movimenti: la valvola di arresto VBOC può essere montata direttamente su un attuatore pneumatico. Una soluzione ottimale per ridurre al minimo i rischi legati alla sicurezza e soddisfare i requisiti della direttiva MRL 2006/42/CE, nell'automazione di fabbrica.
La VBOC può essere utilizzata come sottofunzione di sicurezza SSC (arresto e blocco in sicurezza), conformemente alla norma VDMA 24584, nella tecnologia di azionamento pneumatico.
Grazie alla funzione di interrogazione dello stato integrata, è possibile effettuare una diagnosi semplice..
Maggiore funzionalità senza compromettere le dimensioni compatte. In opzione sono integrati anche un azionatore e una funzione di scarico manuali. Questa soluzione offre una rapida messa in servizio e una comoda installazione, soprattutto in spazi ristretti.
Grazie a diverse funzioni valvola, combinate in un unico componente, si risparmia tempo e denaro.