SDK, SDV
ホーム
製品
バルブおよびバルブターミナル
機械式および手動の方向制御バルブ
SDK, SDV
SVK-3-PK-3
リミットバルブ
SVK-3-PK-3
12146
GTIN 4052568009120
グローバルトレードアイテム番号(GTIN)は国際的に一意のアイテムコードです。
Downloads
SVK-3-PK-3_DE.PDF
ロードしています..
バルブ機能
3/2 シングルソレノイド, クローズド
標準公称流量(DIN 1343)
50 l/min
呼び径
1.5 mm
空気圧作動ポート
PK-3
作動圧力
-0.9 bar - 8 bar