MDH, MEBH
ホーム
製品
バルブおよびバルブターミナル
電動および空気圧式方向制御バルブ
標準方向制御バルブ
MDH, MEBH
JMDH-5/2-3/4-D-4-24DC
ソレノイドバルブ
JMDH-5/2-3/4-D-4-24DC
12458
GTIN 4052568111977
グローバルトレードアイテム番号(GTIN)は国際的に一意のアイテムコードです。
Downloads
ISO5599VSVA_EN.PDF
信頼性データシート
ロードしています..
バルブ機能
5/2 ダブルソレノイド
標準公称流量(DIN 1343)
6000 l/min
エア接続ポート 1
サブベース サイズ4, ISO 5599-1準拠
操作方法
電動