J, JD, VL
ホーム
製品
バルブおよびバルブターミナル
電動および空気圧式方向制御バルブ
標準方向制御バルブ
J, JD, VL
VL-5/2-3/4-D-4
空気圧バルブ
VL-5/2-3/4-D-4
12461
GTIN 4052568112004
グローバルトレードアイテム番号(GTIN)は国際的に一意のアイテムコードです。
Downloads
ISO5599VSVA_EN.PDF
信頼性データシート
ロードしています..
バルブ機能
5/2 シングルソレノイド
標準公称流量(DIN 1343)
6000 l/min
エア接続ポート 1
サブベース サイズ4, ISO 5599-1準拠
操作方法
空気圧式