DHPS
ホーム
製品
グリッパ
パラレルグリッパ
DHPS
DHPS-6-A
+2
9 Videos
パラレルグリッパ
DHPS-6-A
1254039
GTIN 4052568229139
グローバルトレードアイテム番号(GTIN)は国際的に一意のアイテムコードです。
Downloads
DHPS_JA.PDF
Links
スペアパーツカタログ
ロードしています..
0.6MPa(6bar, 87psi)時のグリップあたりの把持力
13.5 N
グリッパジョーあたりのストローク
2 mm
位置検出
ホールセンサ用
グリッパ把持力
なし