パラレルグリッパ
ホーム
製品
グリッパ
パラレルグリッパ
DHPS
9 videos
パラレルグリッパ DHPS
楕円ピストンは多くの用途において標準グリッパによる力強い把持力を可能にします。
グリップの頑丈かつ高精度なTスロットガイド
小さな構造容量時に高い把持力
最大繰り返し精度
複動および単動のグリッパとして使用可能
単動タイプ(常時開:NO, 常時閉:NC), 把持力バックアップ付
外部及び内部グリッパとして適しています
アクチュエータの多様な適応可能性
Downloads
DHPS_JA.PDF
Links
アプリケーション