DHPS
ホーム
製品
グリッパ
パラレルグリッパ
DHPS
DHPS-10-A
+2
9 Videos
パラレルグリッパ
DHPS-10-A
1254040
GTIN 4052568229146
グローバルトレードアイテム番号(GTIN)は国際的に一意のアイテムコードです。
Downloads
DHPS_JA.PDF
Links
スペアパーツカタログ
ロードしています..
0.6MPa(6bar, 87psi)時のグリップあたりの把持力
34.5 N
グリッパジョーあたりのストローク
3 mm
位置検出
近接センサ用