DHPS
ホーム
製品
グリッパ
パラレルグリッパ
DHPS
DHPS-16-A
+2
9 Videos
パラレルグリッパ
DHPS-16-A
1254043
GTIN 4052568016449
グローバルトレードアイテム番号(GTIN)は国際的に一意のアイテムコードです。
Downloads
DHPS_JA.PDF
Links
スペアパーツカタログ
ロードしています..
0.6MPa(6bar, 87psi)時のグリップあたりの把持力
96 N
グリッパジョーあたりのストローク
5 mm
位置検出
近接センサ用