ベローグリッパ DHEB-33-E-D-S-L
1320761
GTIN 4052568229818
グローバルトレードアイテム番号(GTIN)は国際的に一意のアイテムコードです。
Downloads
Links
ロードしています..
0.6MPa(6bar, 87psi)時の最小開放時間
30 ms
0.6MPa(6bar, 87psi)時の最低閉時間
60 ms
最小把持径
34 mm
最大把持径
45 mm
許容負荷基準値
0.7 kg
1320761
GTIN 4052568229818