ベローグリッパ DHEB
壊れやすいワークピースにおける内側からの繊細なグリップ:ベローグリッパ DHEBは内側の輪郭を利用したクランプを行います。
- 11 サイズの直径 8 ~ 85 mm のグリッパ
- 動作方向:ベローズを上方へまたは下方へ
- ベローの材質:EPDM またはシリコン
- エア接続ポート上面, 側面
- 品質向上による最適化されたプロセスフロー:ワークピースに傷をつけることが妨げられます。
- 追加的安全性:近接スイッチまたはセンサによるセンシングオプション
- 壊れやすいワークピースのデリケートな内部把持 のために