ベローグリッパ DHEB-10-E-D-E-L
1320766
GTIN 4052568229863
グローバルトレードアイテム番号(GTIN)は国際的に一意のアイテムコードです。
Downloads
Links
ロードしていま す..
0.6MPa(6bar, 87psi)時の最小開放時間
20 ms
0.6MPa(6bar, 87psi)時の最低閉時間
40 ms
最小把持径
10.5 mm
最大把持径
14 mm
許容負荷基準値
0.1 kg
1320766
GTIN 4052568229863