ベローグリッパ DHEB-41-E-D-E-L

1320773

GTIN 4052568229931

グローバルトレードアイテム番号(GTIN)は国際的に一意のアイテムコードです。
ロードしています..
0.6MPa(6bar, 87psi)時の最小開放時間
30 ms
0.6MPa(6bar, 87psi)時の最低閉時間
70 ms
最小把持径
42 mm
最大把持径
54 mm
許容負荷基準値
1.2 kg