ベローグリッパ DHEB-8-E-D-S-P
1320776
GTIN 4052568229962
グローバルトレードアイテム番号(GTIN)は国際的に一意のアイテムコードです。
Downloads
Links
ロードしていま す..
0.6MPa(6bar, 87psi)時の最小開放時間
10 ms
0.6MPa(6bar, 87psi)時の最低閉時間
30 ms
最小把持径
8 mm
最大把持径
11 mm
許容負荷基準値
0.08 kg
1320776
GTIN 4052568229962