ベローグリッパ DHEB-22-E-D-E-P
1320792
GTIN 4052568230128
グローバルトレードアイテム番号(GTIN)は国際的に一意のアイテムコードです。
Downloads
Links
ロードしています..
0.6MPa(6bar, 87psi)時の最小開放時間
30 ms
0.6MPa(6bar, 87psi)時の最低閉時間
60 ms
最小把持径
24 mm
最大把持径
31.5 mm
許容負荷基準値
0.32 kg
1320792
GTIN 4052568230128