ベローグリッパ DHEB-18-E-U-S-L

1320802

GTIN 4052568230227

グローバルトレードアイテム番号(GTIN)は国際的に一意のアイテムコードです。
ロードしています..
0.6MPa(6bar, 87psi)時の最小開放時間
20 ms
0.6MPa(6bar, 87psi)時の最低閉時間
50 ms
最小把持径
19.5 mm
最大把持径
25 mm
許容負荷基準値
0.21 kg