ベローグリッパ DHEB-63-E-U-S-L

1320808

GTIN 4052568230289

グローバルトレードアイテム番号(GTIN)は国際的に一意のアイテムコードです。
ロードしています..
0.6MPa(6bar, 87psi)時の最小開放時間
40 ms
0.6MPa(6bar, 87psi)時の最低閉時間
100 ms
最小把持径
66 mm
最大把持径
85 mm
許容負荷基準値
5.1 kg