DHEB
ホーム
製品
グリッパ
ベローグリッパ
DHEB
DHEB-8-E-U-E-L
11 videos
ベローグリッパ
DHEB-8-E-U-E-L
1320809
GTIN 4052568230296
グローバルトレードアイテム番号(GTIN)は国際的に一意のアイテムコードです。
Downloads
DHEB_JA.PDF
Links
スペアパーツカタログ
ロードしています..
0.6MPa(6bar, 87psi)時の最小開放時間
10 ms
0.6MPa(6bar, 87psi)時の最低閉時間
30 ms
最小把持径
8 mm
最大把持径
11 mm
許容負荷基準値
0.08 kg