ベローグリッパ DHEB-12-E-U-E-L

1320811

GTIN 4052568230319

グローバルトレードアイテム番号(GTIN)は国際的に一意のアイテムコードです。
ロードしています..
0.6MPa(6bar, 87psi)時の最小開放時間
20 ms
0.6MPa(6bar, 87psi)時の最低閉時間
40 ms
最小把持径
13 mm
最大把持径
17 mm
許容負荷基準値
0.12 kg