ベローグリッパ DHEB-14-E-U-E-L
1320812
GTIN 4052568230326
グローバルトレードアイテム番号(GTIN)は国際的に一意のアイテムコードです。
Downloads
Links
ロードしています..
0.6MPa(6bar, 87psi)時の最小開放時間
20 ms
0.6MPa(6bar, 87psi)時の最低閉時間
40 ms
最小把持径
15 mm
最大把持径
19.5 mm
許容負荷基準値
0.15 kg
1320812
GTIN 4052568230326