VAS, VASB
ホーム
製品
真空技術
サクションカップ
VAS, VASB
VAS-8-M5-SI-B
真空パッド
VAS-8-M5-SI-B
1377781
GTIN 4052568061937
グローバルトレードアイテム番号(GTIN)は国際的に一意のアイテムコードです。
Downloads
VAS-VASB_JA.PDF
ロードしています..
サクションカップ径
8 mm
有効サクションカップ径
6.8 mm
サクションカップ形状
丸型 フラット
サクションカップ材質
VMQ(シリコン)