ESNU
ホーム
製品
駆動部
空気圧駆動機器
ロッド式シリンダ
丸形シリンダ
ESNU
ESNU-25- -P-A
ISOシリンダ
ESNU-25- -P-A
14318
Downloads
ESNU_EN.PDF
ロードしています..
機能
プッシング - 単動式
ピストン径
25 mm
0.6MPa(6bar, 87psi)時の理論的な力, アドバンス
271 N
ストローク
1 mm - 50 mm
クッション
フレキシブルクッションリング/プレート 両側