DSNU
ホーム
製品
駆動部
空気圧駆動機器
ロッド式シリンダ
丸形シリンダ
DSNU
DSNU-25- -PPV-A
ISOシリンダ
DSNU-25- -PPV-A
14322
Downloads
DSNU_JA.PDF
ロードしています..
機能
複動
ピストン径
25 mm
0.6MPa(6bar, 87psi)時の理論的な力, アドバンス
294.5 N
ストローク
1 mm - 500 mm
クッション
エアクッション, 両側調整可能