EGZ
ホーム
製品
駆動部
空気圧駆動機器
ロッド式シリンダ
マルチマウントシリンダおよびカートリッジシリンダ
EGZ
驱动器
カートリッジシリンダ
EGZ-6-10
15034
GTIN 4052568009250
グローバルトレードアイテム番号(GTIN)は国際的に一意のアイテムコードです。
Downloads
EGZ_EN.PDF
ロードしています..
機能
プッシング - 単動式
ピストン径
6 mm
0.6MPa(6bar, 87psi)時の理論的な力, アドバンス
13.9 N
ストローク
10 mm
クッション
クッションなし