MPYE
ホーム
製品
駆動部
空気圧サーボシステム
比例方向制御バルブ
MPYE
MPYE-5-1/8-LF-010-B
比例方向制御バルブ
MPYE-5-1/8-LF-010-B
151692
GTIN 4052568117078
グローバルトレードアイテム番号(GTIN)は国際的に一意のアイテムコードです。
Downloads
MPYE_EN.PDF
信頼性データシート
ロードしています..
バルブ機能
5/3 クローズ
エア接続ポート 1
G1/8
標準公称流量(DIN 1343)
350 l/min
作動電圧範囲 DC
17 V - 30 V