J, JD, VL
ホーム
製品
バルブおよびバルブターミナル
電動および空気圧式方向制御バルブ
標準方向制御バルブ
J, JD, VL
J-5/2-D-3-C
空気圧バルブ
J-5/2-D-3-C
151865
GTIN 4052568010805
グローバルトレードアイテム番号(GTIN)は国際的に一意のアイテムコードです。
Downloads
ISO5599VSVA_EN.PDF
信頼性データシート
Links
スペアパーツカタログ
ロードしています..
バルブ機能
5/2 ダブルソレノイド
標準公称流量(DIN 1343)
4500 l/min
エア接続ポート 1
サブベース サイズ3, ISO 5599-1に準拠
操作方法
空気圧式