VAS, VASB
ホーム
製品
真空技術
サクションカップ
VAS, VASB
VAS-125-3/8-NBR
真空パッド
VAS-125-3/8-NBR
152605
GTIN 4052568070205
グローバルトレードアイテム番号(GTIN)は国際的に一意のアイテムコードです。
Downloads
VAS-VASB_JA.PDF
ロードしています..
サクションカップ径
125 mm
有効サクションカップ径
105 mm
サクションカップ形状
丸型 フラット
サクションカップ材質
NBR