PAN
ホーム
製品
接続システム
空気圧接続システム
チューブ
外径基準チューブ
PAN
PAN-12X1,75-SI
プラスチックチューブ
PAN-12X1,75-SI
152702
GTIN 4052568031053
グローバルトレードアイテム番号(GTIN)は国際的に一意のアイテムコードです。
Downloads
製品情報
Links
Check chemical resistance
ロードしています..
外径
12 mm
内径
8.4 mm
温度依存性の使用圧力
-0.95 bar - 17 bar
周囲温度
-30 °C - 80 °C