EG-PK
ホーム
製品
駆動部
空気圧駆動機器
ロッド式シリンダ
丸形シリンダ
EG-PK
EG-4-15-PK-2
丸形シリンダ
EG-4-15-PK-2
15887
GTIN 4052568066697
グローバルトレードアイテム番号(GTIN)は国際的に一意のアイテムコードです。
Downloads
EG-PK_JA.PDF
ロードしています..
機能
プッシング - 単動式
ピストン径
4 mm
0.6MPa(6bar, 87psi)時の理論的な力, アドバンス
4.9 N
ストローク
15 mm
クッション
クッションなし