ツインロッドシリンダ DPZ-32-80-P-A-S2
159895
GTIN 4052568127435
グローバルトレードアイテム番号(GTIN)は国際的に一意のアイテムコードです。
Downloads
Links
ロードしています..
ピストン径
32 mm
0.6MPa(6bar, 87psi)時の理論的な力, アドバンス
724 N
ストローク
80 mm
クッション
フレキシブルクッションリング/プレート 両側
位置検出
近接センサ用
159895
GTIN 4052568127435