ツインロッドシリンダ DPZJ-16-100-P-A-S2
159950
GTIN 4052568127824
グローバルトレードアイテム番号(GTIN)は国際的に一意のアイテムコードです。
Downloads
Links
ロードしています..
ピストン径
16 mm
0.6MPa(6bar, 87psi)時の理論的な力, アドバンス
180 N
ストローク
100 mm
クッション
フレキシブルクッションリング/プレート 両側
位置検出
近接センサ用
159950
GTIN 4052568127824