扁平シリンダ DZF-40-320-A-P-A

161288

GTIN 4052568128968

グローバルトレードアイテム番号(GTIN)は国際的に一意のアイテムコードです。
ロードしています..
機能
複動
ピストン径
40 mm - 同等の直径
0.6MPa(6bar, 87psi)時の理論的な力, アドバンス
754 N
ストローク
320 mm
クッション
フレキシブルクッションリング/プレート 両側